??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
100045S3 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
Bill of material
10-00-45S3-0080-0200
Size
M 8
Length
Order number
Pitch
1.25 mm
Width
5.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Width
12 mm
tolerance-S
-0.25 mm
Height
13.1 mm
Size of Washer
18x1.6
Size of Spring Washer
14.5x2.0
Length of Run -out of thread (a)
8.4 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей