??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
100045S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
Bill of material
10-00-45S2-0080-0220
Size
M 8
Length
Order number
Pitch
1.25 mm
Width
5.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Width
13 mm
tolerance-S
-0.25 mm
Height
14.1 mm
Size of Washer
NONE
Size of Spring Washer
14x1.6
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей