??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
100045S2 - 鉄4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)
部品表
10-00-45S2-0080-0220
サイズ
M 8
長さ
品番
ピッチ
1.25 mm
5.5 mm
公差-k
+-0.15 mm
13 mm
公差-S
-0.25 mm
対角
14.1 mm
座金寸法
無し
ばね座金寸法
14x1.6
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)