??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100004425 - Managed Ethernet Switch, 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports
Stückliste
100004425
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100004425
Kurzbeschreibung
Managed Ethernet Switch, 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports
Langbeschreibung
Managed Ethernet Switch, 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports, 2x M12, 8-pol, X-kodiert, 1 Gbit/s high-speed backbone, 8x M12, 4-pol, D-kodiert, 100 Mbit/s, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Web-based management, Firewall, Konfigurierbare LAN- WAN-Zonen, NAT-Routing, VLAN nach IEEE 802.1q, Priorisierung nach IEEE 802.1p, DHCP Server / Client, Portbasierte IP-Adressvergabe, IGMP (Snooping/Querier), Medienredundanz RSTP, HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3, Port Mirroring
EAN
4047101499377
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-SE-M2
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen