??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000432 - Steel(+)Bind LI
Bill of material
10-00-0432-0040-0060
Size
Length
Order number
Pitch
mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
mm
tolerance-dk
-0.5 mm
Width
mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Size of toothed lock Washer
Size of Spring Washers
NONE
Length of Run -out of thread (a)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей