국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10-00-0401-0040-0180
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10401.prj},{NB=10-00-0401-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{SOSW=NONE},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25},{L5=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000401 - Steel(+)Bind P
Bill of material
10-00-0401-0040-0180
Size
M 4
M 4
Length
18
18
Order number
10-00-0401-0040-0180
10-00-0401-0040-0180
Pitch
0.7
0.7
mm
Type of + Hole
2
2
Outside Diameter
8.3
8.3
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
Width
2.5
2.5
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Size of Washer
10x0.8
10x0.8
Size of Spring Washers
NONE
Length of Run -out of thread (a)
2.3
2.3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성