??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002136 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100002136
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100002136
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10…30 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, ATEX Ex II 1/2 GD, FPM Dichtmaterial, 10 … 30 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, DIN EN 175301-803-A, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0
EAN
4047101459241
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT6R-2003-IX-DA91
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker DIN EN 175301-803-A
D
Aussengewinde - 1/4-18 NPT
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen