국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10-00-0202-0040-0250
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10302.prj},{NB=10-00-0202-0040-0250},{S=M 4},{L=25},{SOW=NONE},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25},{L2=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000202 - Steel(+-)Pan head P
Bill of material
10-00-0202-0040-0250
Size
M 4
M 4
Length
25
25
Order number
10-00-0202-0040-0250
10-00-0202-0040-0250
Pitch
0.7
0.7
mm
Type of + Hole
2
2
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
Width
2.6
2.6
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Size of Washer
NONE
Size of Spring Washers
7x1.0
7x1.0
Length of Run -out of thread (a)
3.5
3.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성