??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
10000111 - 鉄(+)六角アプセットI=1(ISO W組込)
部品表
10-00-0111-0050-0100
サイズ
M 5
長さ
10
品番
10-00-0111-0050-0100
品番
1-0-111-050010
ピッチ
0.8 mm
十字穴の番号
2
3.5 mm
公差-k
-0.1 mm
8 mm
公差-S
-0.2 mm
対角
8.7 mm
座金寸法
12.5 x 1.6
ばね座金寸法
無し
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
4.4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)