??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000836 - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 u
Stückliste
100000836
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100000836
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 u
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, Leitungslänge 50 m, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, PROFINET S2 Systemredundanz, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Bis zu 128 Byte Nutzdaten (EtherNet/IP: bis zu 80 Byte) pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher, Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, ARGEE programmierbar
EAN
4047101443936
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-4RFID-8DXP
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen