??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000549 - I/O-System excom, RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2
Stückliste
100000549
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100000549
Kurzbeschreibung
I/O-System excom, RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2
Langbeschreibung
I/O-System excom, RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2, Betriebsspannung 18…32 VDC, Medienkonverter für Profibus-DP, Modbus RTU und byteorientierte serielle Datentelegramme, Automatische Erkennung der Übertragungsrate, Übertragungslänge bis zu 2,5 km, Drahtbruchbrucherkennung, Eigensichere LWL-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Montage in Zone 2 möglich
EAN
4047101439731
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
FOC11-3G
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen