피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
R15A445
PHD
Rotary Actuators
1000-8000 Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{phd/rotary-actuators/1000_8000/1000_8000_metric.prj},{NB=R15A445Open-Extend},{B=0.66},{C=108},{D=76},{E=50.8},{F=9.000},{G=17},{H=6},{JA=29},{KA=48},{L=53},{MOD=8.000},{MID=6.800},{MDEPTH=13.000},{MTAPDEPTH=15.000},{NB1=50.8000},{NBDEPTH=1.000},{O=76.2},{PA=48},{Q=76.2},{R=16},{S=13},{TA=50.8},{U=14},{XOD=13.716},{XID=11.100},{Z=0.33},{ZA=38},{ZB=10},{ZD=32},{CUSHIONEXT=0.000},{EXTRA01=0.254},{SHAFTCHAM=0.787},{POSPINDIA=3.000},{POSPINLENGTH=6.500},{CA=8.700},{CC=106.300},{CD=76.000},{CE=50.800},{CQ=76.200},{C1=12.750},{C2=11.100},{C3=42.000},{C4=9.500},{C5=4.700},{C6=22.220},{C7=41.000},{C8=3.200},{C9=31.750},{MID2=6.800},{WB=4.400},{TYPE=R15A},{ANGROTATION=45},{FLOWCONTROL=},{CUSHION=},{SHOCKPAD=},{ANGLEADJ=},{CROSSKEY=},{MAGPISTON=},{SWITCH=},{SHAFTSEAL=},{HOLLOWPINION=},{IPORTPOSITION=},{PRELOADKEYWAY=},{UNIDIRCLUTCH=},{PVA=},{OPORTPOSITION=},{QPORTPOSITION=},{TPORTPOSITION=},{VSEALS=},{CLOSETOLROT=},{NICKELPLATE=},{POSITION=Open-Extend}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
1000_8000_M - 1000-8000 Metric Rotary Actuators
Bill of material
R15A445
Type
R15A - Single Shaft Extension, 10 Bar Air Max, Metric Ports & Mounting
R25A - Double Shaft Extension, 10 Bar Air Max, Metric Ports & Mounting
R15H - Single Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, Metric Ports & Mounting
R25H - Double Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, Metric Ports & Mounting
R16A - Single Shaft Extension, 10 Bar Air Max, All Metric
R26A - Double Shaft Extension, 10 Bar Air Max, All Metric
R16H - Single Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, All Metric
R26H - Double Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, All Metric
R15A - Single Shaft Extension, 10 Bar Air Max, Metric Ports & Mounting
R25A - Double Shaft Extension, 10 Bar Air Max, Metric Ports & Mounting
R15H - Single Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, Metric Ports & Mounting
R25H - Double Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, Metric Ports & Mounting
R16A - Single Shaft Extension, 10 Bar Air Max, All Metric
R26A - Double Shaft Extension, 10 Bar Air Max, All Metric
R16H - Single Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, All Metric
R26H - Double Shaft Extension, 100 Bar Hydraulic Max, All Metric
Series
4
4
Angle of Rotation
45
90
180
270
360
450
45
90
180
270
360
450
Flow Control Valve
Blank - None
P - Flow Control Both Directions
P1 - Flow Control Clockwise
P2 - Flow Control Counterclockwise
Blank - None
P - Flow Control Both Directions
P1 - Flow Control Clockwise
P2 - Flow Control Counterclockwise
Cushions
Blank - None
D - Cushion Both Directions
D1 - Cushion Clockwise
D2 - Cushion Counterclockwise
Blank - None
D - Cushion Both Directions
D1 - Cushion Clockwise
D2 - Cushion Counterclockwise
Shock Pads
Blank - None
B - Shock Pads Both Directions
B1 - Shock Pad Clockwise
B2 - Shock Pad Counterclockwise
Blank - None
B - Shock Pads Both Directions
B1 - Shock Pad Clockwise
B2 - Shock Pad Counterclockwise
Angle Adjustment
Blank - None
A - Angle Adjustment Both Ends
A1 - Angle Adjustment Clockwise 30°
A2 - Angle Adjustment Counterclockwise 30° (20° for Series 8000)
Blank - None
A - Angle Adjustment Both Ends
A1 - Angle Adjustment Clockwise 30°
A2 - Angle Adjustment Counterclockwise 30° (20° for Series 8000)
Cross Key Pinion Shaft
Blank - None
C - Cross Key Pinion Shaft
Blank - None
C - Cross Key Pinion Shaft
Magnetic Piston
Blank - None
E - Magnetic Piston for Hall Effect Switch
M - Magnetic Piston for Reed Switch
Blank - None
E - Magnetic Piston for Hall Effect Switch
M - Magnetic Piston for Reed Switch
Switch
Blank - Standard
Blank - Standard
Shaft Seal both sides
Blank - None
G - Shaft Seal Both Sides
Blank - None
G - Shaft Seal Both Sides
Hollow Pinion Shaft
Blank - Standard
H - Hollow Pinion Shaft
Blank - Standard
H - Hollow Pinion Shaft
Port Position 1 and 3
Blank - Standard
I - Port Position 1 on Top Rack, Port Position 3 on Bottom Rack
Blank - Standard
I - Port Position 1 on Top Rack, Port Position 3 on Bottom Rack
Preload Keyway Pinion Shaft
Blank - Standard
K - Preload Keyway Pinion Shaft
Blank - Standard
K - Preload Keyway Pinion Shaft
Unidirectional Clutch
Blank - Standard
L - Counterclockwise Unidirectional Clutch
R - Clockwise Unidirectional Clutch
Blank - Standard
L - Counterclockwise Unidirectional Clutch
R - Clockwise Unidirectional Clutch
Pilot Valve Actuator
Blank - Standard
N - Pilot Valve Actuator
Blank - Standard
N - Pilot Valve Actuator
Ports in Position 1
Blank - Standard
Blank - Standard
Ports in Position 3
Blank - Standard
Blank - Standard
Ports in Position 4
Blank - Standard
T - Ports in Position 4
Blank - Standard
T - Ports in Position 4
Fluro-Elastomer Seals
Blank - Standard
V - Fluoro-Elastomer Seals
Blank - Standard
V - Fluoro-Elastomer Seals
Close Tolerance Rotation
Blank - Standard
W - Close Tolerance Rotation, +30 Minutes, -0
Blank - Standard
W - Close Tolerance Rotation, +30 Minutes, -0
Electroless Nickel Plate
Blank - Standard
Z1 - Electroless Nickel Plate
Blank - Standard
Z1 - Electroless Nickel Plate
Position
Fully Rotated Clockwise
Fully Rotated Counterclockwise
Fully Rotated Clockwise
Fully Rotated Counterclockwise
A
201
201
mm
B
0.66
0.66
mm
C
108
108
mm
D
76
76
mm
E
50.8
50.8
mm
F
9.000
9.000
mm
G
17
17
mm
H
6
6
mm
JA
29
29
mm
KA
48
48
mm
L
53
53
mm
M
M8 x 1.25 x 13
M8 x 1.25 x 13
mm
NB
50.80 x 1.0 DP
50.80 x 1.0 DP
mm
O
76.2
76.2
mm
PA
48
48
mm
Q
76.2
76.2
mm
R
16
16
mm
S
13
13
mm
TA
50.8
50.8
mm
U
14
14
mm
V
22.23
22.23
mm
W
4.75 x 2.36 x 38
4.75 x 2.36 x 38
mm
X
1/4
1/4
mm
Y
115
115
mm
Z
0.33
0.33
mm
ZA
38
38
mm
ZB
10
10
mm
ZC
-
-
mm
ZD
32
32
mm
A (Shaft Seal Cover)
76.20
76.20
mm
B (Shaft Seal Cover)
42.9
42.9
mm
A (Preloaded Keyway Shaft)
20.6
20.6
mm
B (Preloaded Keyway Shaft)
50.8
50.8
mm
C (Preloaded Keyway Shaft)
11.11
11.11
mm
D (Preloaded Keyway Shaft)
M12
M12
mm
E (Preloaded Keyway Shaft)
M8 x 11
M8 x 11
mm
F (Preloaded Keyway Shaft)
6
6
mm
A (Cross Key Shaft)
6.4
6.4
mm
B (Cross Key Shaft)
6.7
6.7
C (Cross Key Shaft)
6.3
6.3
mm
D (Cross Key Shaft)
22.2
22.2
mm
E (Cross Key Shaft)
3.0
3.0
mm
F (Cross Key Shaft)
6.3
6.3
mm
A (Hollow Shaft)
1.1
1.1
mm
PB
74.09
74.09
mm
VA
12.70
12.70
mm
WA
3.18 x 1.58
3.18 x 1.58
mm
A (Unidirectional Clutch)
8.7
8.7
mm
C (Unidirectional Clutch)
106.3
106.3
mm
D (Unidirectional Clutch)
76
76
mm
E (Unidirectional Clutch)
50.8
50.8
mm
Q (Unidirectional Clutch)
76.2
76.2
mm
PD (Pilot Valve Actuator)
38.1
38.1
mm
PV Standard (Pilot Valve Actuator)
72.3
72.3
mm
PV W/-B (Pilot Valve Actuator)
61.2
61.2
Mass
4.6610
4.6610
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성