카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
100 198 - L = 130 5.3 Profilwelle
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Profile shaft
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/profilwelle/100_198_53_profilwelle.prj},{NB=100 198_5.3 Profilwelle_130},{IDNR=100 198_5.3 Profilwelle},{CON=100 198},{BEZ=5.3 Profilwelle},{INFO=Info PDF},{A=42},{L=130},{MT=954},{LP=229252.02},{LXLY=114626.01},{G=9.30},{INFOPAGE=profilwelle},{CNSORDERNOHELP=100 198}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
100 198 - 5.3 Profile shafts
Bill of material
100 198 - L = 130_5.3 Profilwelle
Part number
100 198 - L = 130
Description
5.3 Profile shafts
Datenblatt
Info PDF
Length
42
mm
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Max. torque
954
Nm
Polar moment of inertia
229252.02
mm^4
Principal moment of inertia
114626.01
mm^4
Weight
9.30
kg/m
Weight
1.21
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성