??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 648
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
100-160
Nomenclature
0006087282/02629
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe monocellulaire basse pression avec aspiration axiale, montée sur socle. Version standard avec accouplement démontable.
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge monocellulaire sous forme de pompe pour socle selon EN 733, avec bride d'aspiration axiale et bride de refoulement radiale, pour installation sur socle. Pompe avec pied d'appui et corps de palier bridé, accouplement, protecteur d'accouplement et moteur montés sur un socle commun. Moteur IEC avec 3 sondes PTC. Étanchéité d'arbre par garniture mécanique à soufflet bidirectionnelle. Corps en fonte grise, arbre en acier inoxydable, roue en fonte grise. Revêtement cataphorèse de série sur tous les composants en contact avec le fluide. Variantes d'accouplement : *Accouplement démontable (standard) *Accouplement élastique (variante P5, prix réduit) Variantes de roues (avec supplément) : *Bronze *Acier inoxydable AVIS L'accouplement élastique ne comporte pas d'entretoise. L'accouplement démontable est un accouplement élastique avec entretoise. L'entretoise réduit les coûts d'entretien et élimine l'étape de réalignement du moteur après remplacement de la garniture mécanique.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010076
Garniture mécanique
Spacer coupling
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
hauteur d’élévation max.
0 m
volume refoulé max.
0 m³/h
pression de travail max.
16.0 bar
raccordement électrique
longueur du câble
0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
courant nominal
0 A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
Communication
None
Bluetooth standardi
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio WLAN 802.11
non
Radio standard 5G
non
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
oui
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
Interface pulse counter
non
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
non
Supporting protocol for Modbus RTU
non
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Flange;DN125-PN16-EN1092-2
diamètre raccordement côté alimentation
DN 125
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
type raccordement 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
diamètre raccordement côté refoulement
100 mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
indice de protection (IP)
IP55
refroidissement forcé du moteur
0
hauteur côté d’aspiration
300.0 mm
hauteur bride de refoulement
580.0 mm
longueur centre refoulement/aspiration
125.0 mm
longueur de pompe
mm
longueur dalle de fondation
mm
largeur dalle de fondation
mm
rayon bride de refoulement
280.0 mm
antidéflagration
0
Standard motor
Asynchrone
Classe d’efficacité du moteur
IE3
poids
0 kg
type de starter moteur
finition de la protection du moteur
PTC
largeur pompe (k1)
134.6 mm
largeur pompe (k2)
186.6 mm
Angle par rapport à la première sonde
22.50 °
Angle par rapport à la première sonde
22.50 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26.00 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24.00 mm
diamètre du trou de boulon
19.00 mm
diamètre du trou de boulon
19.00 mm
diamètre externe de la bride
250 mm
diamètre externe de la bride
220 mm
diamètre intérieur nominal
125.00 mm
diamètre intérieur nominal
100.00 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
132.00 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
106.00 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
compas à pointe sèche
210.00 mm
compas à pointe sèche
180.00 mm
nombre de trous de vis
8.00
nombre de trous de vis
8.00
Diamètre de l'arête d'étanchéité
184.00 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
156.00 mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Diameter motor
mm
hauteur côté d’aspiration
300.00 mm
Thickness foundation plate
100.00 mm
Dimensions
321.20 mm
longueur raccord
125.00 mm
longueur raccord
280.00 mm
Length pump housing
120.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
longueur dalle de fondation
mm
Length 9
90.00 mm
largeur dalle de fondation
mm
durée de travail
125.00 mm
durée de travail
280.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
360.000 mm
Dimensions
194 mm
Dimensions
246.00 mm
Dimensions
470.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
160.00 mm
Dimensions
50.00 mm
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés