??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
100 114 K - BrioSpot R LSL COM
Nomenclature
KAUFEL - 100 114K - BrioSpot R LSL COM
Code
100 114K
Description
BrioSpot R LSL COM
Flux assigné
45+8lm
IP/IK
43/04
SIGNAL
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022522143
Poids
0.535 kg
Largeur hors tout
Ø 67 mm
Hauteur hors tout
102 mm
Type de projet
Tertiaire
Type
BAES
Fonction
Locaux à sommeil
Technologie
Adressable SATI
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
0.7W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Mh
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
BAES : 44 et BAEH : 2
Nombre de lampes de veille (LED)
8
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45+8lm
IP - Indice de protection
IP43
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
Autonimie batterie
1/5H
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par semestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models