10.2015 Y
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/verschluss_metr_rund_y.prj},{NB=10.2015 Y},{L=6.5},{DA=24},{S=2.0},{H=9.5},{INSTDM=2.0},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=4},{NDM=20.000},{L1=5.000},{P1=1.5},{R=49.000},{H1=18.000},{L2=6.000},{H2=7.500},{CH=0.300},{X1=3.239},{X2=9.750},{R2=0.750},{R3=30.000},{X3=28.510},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF001742=-60},{ARTNRX=10.2015 Y},{ARTNR1=10.2015},{A=M20x1.5},{STGEW=13.8},{MATK=Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt},{IP65=max. IP65},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=},{MANUID=10.2015 Y},{PRODUCT_STATUS=neues Produkt Messing bleifrei},{DESCSHORT=Verschlussschraube Messing bleifrei, M20x1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
10.xx15 Y - Screw plug metric round without O-ring
Bill of material
10.2015 Y
Article No.
10.2015 Y
10.2015 Y
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Diameter
24
24
mm
Slot width
2.0
2.0
mm
Height
9.5
9.5
mm
Installationsdrehmoment
2.0
2.0
Nm
Unit weight
13.8
13.8
g
Material body
Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성