??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
10.xx15 Y/G - Verschlussschraube metrisch rund mit O-Ring
Stückliste
10.2015 Y/G
Bestellnummer
Gewinde
mm
Gewindelänge
mm
Durchmesser
mm
Schlitzbreite
mm
Höhe
mm
Installationsdrehmoment
Nm
Stückgewicht
g
Material Körper
Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt
Material O-Ring
NBR
Verpackungseinheit
PCS
Schutzart
IP66 EN 60529
Schutzart
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
Schutzart
NEMA 250/UL50E
Temperaturbereich
-40 °C
Temperaturbereich
100 °C
Prüfnorm
Zulassung 2
USL / CNL
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen