카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
10-T-MA
Bird
Loads
10 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/10_watt/10-t_series_asmtab.prj},{NB=10-T-MA},{PR=10},{TYPE=T Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=A},{B=1.300},{D=2.000},{E=2.300},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{WEIGHT=5.10},{CONNMAT=Black Anodized Aluminum},{PPATH=10-t_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-T - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
10-T-MA
Part Number
10-T-MA
Power Rating
10
W
Product Type
T Series - Terminations
Connector Gender
Male
Female
Male
Female
Connectors
SMA
BNC
N
TNC
IEC 7/16
4.1/9.5 Mini DIN
SMA
BNC
N
TNC
IEC 7/16
4.1/9.5 Mini DIN
A
0.425
인치
B
1.300
인치
C
1.725
인치
D
2.000
인치
E
2.300
인치
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
Operating Position
Any
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
Dimensions L x Dia.
1.725 x 2.30
인치
Weight - Approx.
5.10
oz.
Connector Material
Black Anodized Aluminum
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성