국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
10-AS2052FS-07
SMC Corporation
클린/저발진
구동제어기기
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_fs_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FS-07},{GUI=10-AS2052FS*-07},{DIRECTION=},{TYPE=(10) Clean Series},{D=1/4},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=53.4},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.4},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=10_as_fs_inch/assembly/10_as_fs_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
10-AS-FS (Inch) - Speed Controller with Indicator(Inch)/In-line Type/Clean Series
BOM
10-AS2052FS-07
GUI
10-AS2052FS*-07
10-AS2052FS*-07
Model
10-AS2052FS-07
10-AS2052FS-07
Indicator window direction
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
Type
(10) Clean Series
Applicable tubing O.D.
1/4
1/4
D1
13.2
13.2
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
13.0
13.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
53.4
53.4
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
49.0
49.0
mm
L4MIN
47.6
47.6
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X1
7.8
7.8
mm
X2
16.2
16.2
mm
Mass
16.4
16.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성