10-AS1002FM-07A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_2fm_fc_a_inch.prj},{NB=10-AS1002FM-07A},{GUI=10-AS1002F*-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{RANGE=FM},{D=1/4},{DX=6.350},{D1=12.0},{X=10.9},{Y=0.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=9.4},{D5=10},{L1=40.1},{L2=6.2},{L3=12.9},{L4MAX=25.2},{L4MIN=24.1},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.8},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=5.2},{DH=7.14},{LH1=1.5},{LH2=0.9},{LH3=1.20},{LH4=0.7},{LV1=9.4},{LV2=6.50},{LV3=5.4},{LV4=1.2},{DV=5.5},{BODY=100},{PORT=07}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
10-AS_2FM/FC_A_INCH - 带快换接头的速度控制阀(英制)/推锁式/直通型/洁净系列
明细表
10-AS1002FM-07A
GUI
10-AS1002F*-07A
10-AS1002F*-07A
型号
10-AS1002FM-07A
10-AS1002FM-07A
形式
(10) 洁净系列
控制范围
(FM) 1 ~ 50 mm/s
(FC) 50 ~ 150 mm/s
(FM) 1 ~ 50 mm/s
(FC) 50 ~ 150 mm/s
适合管子外径
1/4
1/4
D1
12.0
12.0
mm
X
10.9
10.9
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
3.3
3.3
mm
D3
5.5
5.5
mm
D4
9.4
9.4
mm
D5
10
10
mm
L1
40.1
40.1
mm
L2
6.2
6.2
mm
L3
12.9
12.9
mm
MAX.
25.2
25.2
mm
MIN.
24.1
24.1
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
15.4
15.4
mm
L7
8.8
8.8
mm
L8
12.8
12.8
mm
M1
13.5
13.5
mm
重量
5.2
5.2
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型