10-AS2052F-07A HIDDEN
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
流量控制元件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_2f_a_inch.prj},{NB=10-AS2052F-07A_HIDDEN},{MODEL=10-AS2052F-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{D=1/4},{OD=6.350},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=12.1},{A=7.100},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
10-AS-2F-A (Inch)_HIDDEN - 带快换管接头的速度控制阀(英寸)/直通型/洁净系列
明细表
10-AS2052F-07A_HIDDEN
型号
10-AS2052F-07A
10-AS2052F-07A
类型
(10) 洁净系列
适合管子外径
1/4
1/4
OD
6.350
6.350
D1
13.2
13.2
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
13.0
13.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
52.2
52.2
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
36.2
36.2
mm
L4MIN
34.6
34.6
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
质量
12.1
12.1
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型