??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-A - 10 Watt Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
10-A-MFA-01
Part Number
10-A-MFA-01
Power Rating
10 W
Product Type
A Series - Attenuator
Connector Gender
Connectors
Attenuation Value
dB
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.445 Дюйм
B
1.300 Дюйм
C
0.275 Дюйм
D Dia.
2.000 Дюйм
E
2.020 Дюйм
F
2.300 Дюйм
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
Impedance
50 Ohm
Operating Position
Any
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
AC Power
None
Humidity
95% non-condensing
Dimensions L x W
2.02 x 2.3 Дюйм
Weight - Approx.
5.000 oz.
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей