??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
10.6xx15 M/G - Verschlussschraube metrisch sechskant mit O-Ring
Stückliste
10.62015 M/G
Bestellnummer
Gewinde
mm
Gewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Höhe
mm
Installationsdrehmoment
Nm
Stückgewicht
g
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Material O-Ring
NBR
Verpackungseinheit
PCS
Schutzart
IP66 EN 60529
Schutzart
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
Temperaturbereich
-40 °C
Temperaturbereich
100 °C
SCIP Nummer
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen