10.62015 M/G
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/verschluss_metr_sechskant_mg.prj},{NB=10.62015 M/G},{ARTNR=10.62015 M/G},{L=6.0},{SW1=22},{SWX=22},{EK=25},{H=9.0},{INSTDM=3.0},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{NDM=20.000},{L1=4.500},{P1=1.5},{R=49.000},{H1=18.000},{L2=7.500},{H2=8.000},{CH=0.250},{X1=3.000},{X2=9.750},{R2=0.750},{R3=12.500},{X3=28.510},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF001742=-60},{ARTNRX=10.62015 M/G},{A=M20x1.5},{STGEW=13.9},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=e923c682-9a6d-4192-a4da-8fa831fadbf5},{MANUID=10.62015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
10.6xx15 M/G - Screw plug metric hexagonal with O-ring
Bill of material
10.62015 M/G
Article No.
10.62015 M/G
10.62015 M/G
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Length of Thread
6.0
6.0
mm
Wrench size
22
22
mm
across corners
25
25
mm
Height
9.0
9.0
mm
Installationsdrehmoment
3.0
3.0
Nm
Unit weight
13.9
13.9
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Material O-ring
NBR
Packaging Unit
100
100
PCS
Protection grade
IP66
EN 60529
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
SCIP Nummer
e923c682-9a6d-4192-a4da-8fa831fadbf5
e923c682-9a6d-4192-a4da-8fa831fadbf5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성