??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-63 ER16 DIN 69871 AD
Bill of material
402.02.10
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.02.10
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-1/10-63 ER16 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
32 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
63 mm
Gesamtlänge
131.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Körperdurchmesser 2
22 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005160
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir