??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-60 ER16 DIN 69893-F
Bill of material
F63.02.10
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.02.10
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-1/10-60 ER16 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
31,6 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
60 mm
Gesamtlänge
85 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Körperdurchmesser 2
22 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001070212
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models