??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-55 ER16 - Mini
Bill of material
403.02.07.10
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
403.02.07.10
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-1/10-55 ER16 - Mini DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
22 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
55 mm
Gesamtlänge
123.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Körperdurchmesser 2
22 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001107031
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models