??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-160 ER16 MAS-BT
Bill of material
DC.406.02.10.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
DC.406.02.10.2
Produktbezeichnung
Spannfutter BT 40-1/10-160 ER16 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B mit Plananlage
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
32 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
225.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
1.6 kg
Körperdurchmesser 2
22 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001138752
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models