??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-100 ER16 DIN 69871AD
Bill of material
402.02.10.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.02.10.1
Produktbezeichnung
Spannfutter SK40-1/10-100 ER16 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
32 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
100 mm
Gesamtlänge
168.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Körperdurchmesser 2
22 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005177
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型