카탈로그: FUJI HENSOKUKI
생성됨: 30.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FUJI HENSOKUKI
VC15-030EBH
FUJI HENSOKUKI
Orthogonal axes(VC series)
Three-phase Geared Motor
Top Runners Approach Geared Motor
Face mount type, with Brake (VC-EBH)
Powered by
CAD모델 선택
{fuji_hensokuki/vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/top_runners_approach_geared_motor/face_mount_type_with_brake/vc_series_asmtab_1_5.prj},{NB=VC15-030EBH},{IDNR=},{MO=1.5},{RR=1/30},{TB=S},{PTB=S},{POTB=S},{V=},{CE=},{S=VC},{C=CH-1506021},{M=2.2 kWB},{VER=1},{VERBRAKE=2},{VER2=EBH},{MO1=0.75},{VERROT=180},{PPATH=../../../../vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/parts/vc_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
FUJI HENSOKUKI
Description
1.5kW
Bill of material
VC15-030EBH
Motor output
1.5
kW
Reduction ratio
1/30
1/30
Terminal box
Standard
Steel type : indoor
Steel type : outdoor
with relay
Standard
Steel type : indoor
Steel type : outdoor
with relay
Position of Terminal box
Standard (Bottom side)
Upper
Left
Right
Standard (Bottom side)
Upper
Left
Right
Port of Terminal box
Standard
Load Side
U side
L side
Standard
Load Side
U side
L side
Voltage
Standard
Class 400V
Standard
Class 400V
CE mark
No
Yes
No
Yes
Order number
VC15-030EBH
VC15-030EBH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성