P40-1.5GT-BLP-3C-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
皮带滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/1.5gt_3.prj},{NB=P40-1.5GT-BLP-3C-3},{CN=P40-1.5GT-BLP-3C},{NOT=40},{D=3},{DP=19.1},{DE=18.6},{DB=10},{E=14},{DF=23},{W=7.3},{A=4},{I=1.65},{L=6},{F=2.25},{G=3},{M=M1.6},{WT=0.25},{TC1=0.195},{TC2=0.173},{MRF=5000},{MOI=4.9x10^-7},{MASS=10.0},{DX='3'},{XX=6.60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
1.5GT-3
明细表
P40-1.5GT-BLP-3C-3
型号
P40-1.5GT-BLP-3C
P40-1.5GT-BLP-3C
齿数
40
40
标准轴孔径D
3
3
直径
19.1
19.1
mm
直径
18.6
18.6
mm
直径
10
10
mm
直径
14
14
mm
直径
23
23
mm
尺寸
7.3
mm
尺寸
4
mm
尺寸
1.65
mm
尺寸
6
6
mm
尺寸
2.25
2.25
mm
尺寸
3
3
mm
螺栓
M1.6
M1.6
螺栓锁紧扭矩
0.25
0.25
N*m
容许传动扭矩(N*m) 0~3200min^-1
0.195
0.195
容许传动扭矩 (N*m) 3200~5000min^-1
0.173
0.173
最大转速(min^-1)
5000
惯性时刻(kg*m^2)
4.9x10^-7
4.9x10^-7
重量
10.0
10.0
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型