국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
215-9001.00-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_450_asmtab.prj},{NB=215-9001.00-00000215-9101.00-00000/215-0501.00-00000/215-0401.00-00000/215-0101.00-00000},{BEST=215-9001.00-00000},{AUS=Rahmenauge anschweißbar 18mm},{RS=},{ST=},{DN=1},{DP=L},{UF=},{D=},{DE=0},{G=215-9101.00-00000},{F=/215-0501.00-00000},{IH=/215-0401.00-00000},{E=/215-0101.00-00000},{S=1000},{HUB=18},{BA=anschweißbar},{STYP=Rundstange},{SD=8 mm},{MON=anschweißbar},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=2},{PPATH=weitere_ver_und_rig/assemblies/1_450_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-450 - Pressure-Tight Door Furniture for 18mm Stroke
Bill of material
215-9001.00-00000
Order number
215-9001.00-00000
215-9001.00-00000
Version
Frame-part eye weld-on 18mm
Frame-part eye weld-on 18mm
Round rod, M8 x 1000mm
Without
With
Without
With
Rod Latch
-
-
Number of Pressure-Tight Door Furniture
1
1
Lock support A20
-
-
Redirect for pressure-tight door furniture
-
-
Number of Pressure-Tight Door Furniture on Redirect
0
0
Rod type
Round rod
Rod diameter Ø
8 mm
Installation type
weld-on
weld-on
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성