국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
215-9003.00-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_450_01_asmtab.prj},{NB=215-9003.00-00000215-9101.00-00000/215-0501.00-00000/215-0401.00-00000/215-0101.00-00000},{BEST=215-9003.00-00000},{AUS=Rahmenauge anschweißbar 24mm},{RS=0},{RSL=0},{RL=},{DN=1},{DP=L},{ES=},{ESI=},{G=215-9101.00-00000},{F=/215-0501.00-00000},{IH=/215-0401.00-00000},{E=/215-0101.00-00000},{STYP=Round rod},{SD=8 mm},{MON=weld-on},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=1},{PPATH=weitere_ver_und_rig/assemblies/1_450_01_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-450.01 - Pressure-Tight Door Furniture for 24mm Stroke
Bill of material
215-9003.00-00000
Order number
215-9003.00-00000
215-9003.00-00000
Version
Frame-part eye screw-on 24mm
Frame-part eye screw-on 24mm
Round Rods
Without
Round Rod with Eye
Round Rod with Eye and chamfered end
Round Rod with Eye and Rollers
Round Rod with Eye and Rollers with Adapter PA
Round Rod with Eye and Rollers with Adapter zinc die
Without
Round Rod with Eye
Round Rod with Eye and chamfered end
Round Rod with Eye and Rollers
Round Rod with Eye and Rollers with Adapter PA
Round Rod with Eye and Rollers with Adapter zinc die
Round Rod Length
0
0
Rod Latch
-
-
Anzahl der Druckbeschlag
1
1
Escutcheons
-
-
Inserts
-
-
Rod type
Round rod
Rod diameter Ø
8 mm
Installation type
weld-on
weld-on
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성