카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
E8032040500
Intercom
Steels
Precision ground flats according to DIN 59350
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/acciai/piatti_di_precisione_din59350/piatti_di_precisione_1_2379s.prj},{NB=E8032040500},{LARGHEZZA=80.3},{SPESSORE=20.4},{SX1=2.2,3.2,4.2,5.2,6.2,8.2,10.4,12.4,15.4,20.4,25.4,30.4,40.4},{LUNGHEZZA=500},{MATERIALE=1.2379 (X 155 CrVMo 12 1)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 346
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
1.2379S - Precision ground flat steel with machining allowance
Bill of material
E8032040500
Code
E8032040500
E8032040500
Width
80.3
80.3
mm
Thickness
20.4
20.4
mm
Length
500
500
mm
Material
1.2379 (X 155 CrVMo 12 1)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성