카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
200-9432.00-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_151_asmtab.prj},{NB=200-9432.00-00000(8,0044)},{BESTNR=200-9432.00-00000},{KAUS=Doppelbart 3mm Dorn},{TUR=8},{ZTYP=4},{L=0},{H=0},{MON=},{MAT=PA mit GDZn Kern },{OF=schwarz },{EA=Erdungsmutter},{MONT=anschraubbar},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbau_20mm/assemblies/1_151_asmtpl.prj},{HIDE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-151 - Quarter-Turn with L-Handle Pr20.1 L18
Bill of material
200-9432.00-00000
Order number
200-9432.00-00000
200-9432.00-00000
L-Handle complete with release insert and plain/grounding/earthing nut
Double bit 3mm Pin
Double bit 3mm Pin
Door thickness
mm
값 입력 TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Cam type
No Cam
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
Hooked Cam, Left
Hooked Cam, Right
Special cams
Cam variational
Cams with 6mm ramp
No Cam
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
Hooked Cam, Left
Hooked Cam, Right
Special cams
Cam variational
Cams with 6mm ramp
Cam length
0.000
0.000
mm
Cam height
0.000
0.000
mm
Installation
Without
Without
Material
PA with zinc die core
Surface
black
Grounding type
Earthing/grounding nut
Installation type
screw-on
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성