카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
255-9813.00-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_085_01_asmtab.prj},{NB=255-9813.00-00000(008)},{BTYP=Vierkant 8mm},{ZTYP=0},{L=0},{H=0},{MON=},{TUR=8},{INFO=Product page DIRAK.com},{MIN=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-085.01 - Safety Quarter-Turn Pr20.1 L18
Bill of material
255-9813.00-00000
Order number
255-9813.00-00000
255-9813.00-00000
Insert ranges
Square 8mm
Square 8mm
Cam type
Without
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
2-point Cam
Cam with ramp
Special cams without ramp
Special cams with ramp
Without
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
2-point Cam
Cam with ramp
Special cams without ramp
Special cams with ramp
Length
0.000
0.000
mm
Height
0.000
0.000
mm
Installation
Without
With
Without
With
Door-thickness
mm
값 입력 TUR
Door-thickness
mm
cm
inch
ft
확인
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성