카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
220-9701.00-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_057_asmtab.prj},{NB=220-9701.00-00000(Links,0.8,0,0)},{AUS=Schlitz 2 x 4 tief},{ZAUS=0},{L=0},{H=0},{ES=Links},{TUR=0.8},{MON=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=../drehriegel/einbau_16mm/assemblies/1_057_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-057 - Quarter-Turn Pr14.1 L13.5
Bill of material
220-9701.00-00000
Order number
220-9701.00-00000
Version
Slotted 2mm, 4mm deep
Cam Version
Without
Standard Cams
Special cams (with square-connection)
Without
Standard Cams
Special cams (with square-connection)
Cam length
0.000
0.000
mm
Cam height
0.000
0.000
mm
Aplication
LH
RH
LH
RH
Door thickness
mm
값 입력 TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Installation
Without
With
Without
With
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성