??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
VDL
Descrizione
1.02 - 4-D RAGGIO CURVA 83° (97°)
Lista materiale
1.02.063
Codice articolo
1.02.063
Destinazione LOD
LOD Level
Diametro
63 mm
Altezza
227 mm
Altezza
43 mm
Pressione nominale
10 bar
Emballo
30
Peso
420 g
Scheda tecnica
PDF
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD