??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
1.02 - 4-D RADIUS BOGEN 83° (97°)
Stückliste
1.02.063
Bestellnummer
1.02.063
LOD Ziel
LOD-Niveau
Durchmeßer
63 mm
Höhe
227 mm
Höhe
43 mm
Nenndruck
10 bar
Verpackung
30
Gewicht
420 g
Datenblatt
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen