??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
1.02 - 4-D RADIUS BEND 83° (97°)
Bill of material
1.02.063
Order number
1.02.063
LOD Destination
LOD Level
Diameter
63 mm
Height
227 mm
Height
43 mm
Nominal pressure
10 bar
Packing number
30
Weight
420 g
Datasheet
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей