??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
1.02 - 4-D RADIUS BEND 83° (97°)
Bill of material
1.02.063
Order number
1.02.063
LOD Destination
LOD Level
Diameter
63 mm
Height
227 mm
Height
43 mm
Nominal pressure
10 bar
Packing number
30
Weight
420 g
Datasheet
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)