??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRF0015FF1E
Bill of material
0ZRF0015FF1E
Part Number
0ZRF0015FF1E
Description
Radial PPTC, 0.15 Ih, 60V
Vmax Voltage Rating
60 VDC
R1max
12 Ohm
IHOLD Current Rating
0,15 A
ITRIP Current Rating
0,29 A
Characteristic
Slow Blow
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
RoHS Compliant
YES
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드