??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCH0005FF2E
Bill of material
0ZCH0005FF2E
Part Number
0ZCH0005FF2E
Description
1210 SMT PPTC, 0.05 Ih, 60V
Vmax Voltage Rating
60 VDC
R1max
50 Ohm
IHOLD Current Rating
0,05 A
ITRIP Current Rating
0,15 A
Characteristic
Slow Blow
Packaging
Tape and Reel (3000 pcs.)
Case Size
1210
RoHS Compliant
YES
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드