??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCG0160FF2C
Bill of material
0ZCG0160FF2C
Part Number
0ZCG0160FF2C
Description
1812 SMT PPTC, 1.60 Ih, 8V
Vmax Voltage Rating
8 VDC
R1max
0,1 Ohm
IHOLD Current Rating
1,6 A
ITRIP Current Rating
3,2 A
Characteristic
Slow Blow
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
Case Size
1812
RoHS Compliant
YES
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей