??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCG0125FF2C
Bill of material
0ZCG0125FF2C
Part Number
0ZCG0125FF2C
Description
1812 SMT PPTC, 1.25 Ih, 6V
Vmax Voltage Rating
6 VDC
R1max
0,14 Ohm
IHOLD Current Rating
1,25 A
ITRIP Current Rating
2,5 A
Characteristic
Slow Blow
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
Case Size
1812
RoHS Compliant
YES
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей