??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqp_e0s12a - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQP-E0S12A
Part Number
0RQP-E0S12A
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 800W, Output 9-12.6VDC, 66.8A, Input 40-60VDC, Active High, without droop, Through Hole Mount, RoHS Compliant
Power
800 W
Voltage Input
40-60 VDC
Output Voltage
9-12.6 VDC
Output Current
66,8 A
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей