국가 별
표준별
언어선택:
English
English
0RQP-E0S12A
Bel Fuse
Power Solutions
0RQP-E0S12A
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rqp_e0s12a/0rqp_e0s12a.prj},{NB=0RQP-E0S12A},{PN=0RQP-E0S12A},{DESC=Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 800W, Output 9-12.6VDC, 66.8A, Input 40-60VDC, Active High, without droop, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=800},{VIN=40-60},{OV=9-12.6},{OC=66,8},{OT=-40 to 85},{SHA256=rq874lOoGqKUqnaiUuymRUQ+uUs4tbv4ZX+Ms5DS0XQ=},{INAME=00021__0rqp2de0s12x2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqp_e0s12a - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQP-E0S12A
Part Number
0RQP-E0S12A
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 800W, Output 9-12.6VDC, 66.8A, Input 40-60VDC, Active High, without droop, Through Hole Mount, RoHS Compliant
Power
800
W
Voltage Input
40-60
VDC
Output Voltage
9-12.6
VDC
Output Current
66,8
A
Operating Temperature
-40 to 85
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성