??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_s0m11l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-S0M11L
Part Number
0RQB-S0M11L
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 700W, Output 11.2VDC, 62.5A, Input 48.6-60VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Compliant
Power
700 W
Voltage Input
48.6-60 VDC
Output Voltage
11,2 VDC
Output Current
62,5 A
Operating Temperature
-20 to 85 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей