??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rq2_q2t12b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQ2-Q2T12B
Part Number
0RQ2-Q2T12B
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 420W, Output 12VDC, 35A, Input 36-75VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat
Power
420 W
Voltage Input
36-75 VDC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
35 A
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей