??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rq1_q0t12h - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQ1-Q0T12H
Part Number
0RQ1-Q0T12H
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 400W, Output 12VDC, 33A, Input 36-75VDC, Active Low, with baseplate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
Power
400 W
Output Voltage
12 VDC
Output Current
33 A
Voltage Input
36-75 VAC
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей